Menu Search

กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ไขควง 2 หัว 5.0 มม. 18.5 mm ไนลอน

รหัสรายการ:

56020201590E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 114.378 ฿
500 - 1999 108.661 ฿
2000 + 103.227 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,718.90 ฿

50 x 114.378 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ ไนลอน
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน
ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm
ความสูงหัว 5.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา