Menu Search

ฝาครอบแบบสวม/ถอดเร็ว - ; TPE ; สีแดง ; ;

ฝาครอบถอดง่ายที่เหมาะกับใช้ครอบซีรีส์ ISO A และ ISO B ออกแบบมาให้ติดไว้กับสายยาง ให้การปกป้องยอดเยี่ยมจากฝุ่น ความชื้น และการสึกกร่อน
รหัสรายการ:

498801

4296 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 38.188 ฿
1500 - 59999 36.281 ฿
60000 + 34.466 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

5,728.20 ฿

150 x 38.188 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา