Menu Search

ฝาครอบแบบสวม/ถอดเร็ว - ; TPE ; สีแดง ; ;

ฝาครอบถอดง่ายที่เหมาะกับใช้ครอบซีรีส์ ISO A และ ISO B ออกแบบมาให้ติดไว้กับสายยาง ให้การปกป้องยอดเยี่ยมจากฝุ่น ความชื้น และการสึกกร่อน
รหัสรายการ:

498805

7776 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 55.254 ฿
1500 - 5999 52.498 ฿
6000 + 49.867 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

8,288.10 ฿

150 x 55.254 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา