Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยม - ; HDPE ; ; ;

อินเสิร์ตพลาสติกแบบมีเกลียวพร้อมน็อตเหล็ก เหมาะกับการใช้งานระดับมาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียวโลหะช่วยให้ปรับระยะได้หลายครั้งอย่างราบรื่น
รหัสรายการ:

498605

32578 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 23.766 ฿
5000 - 19999 22.579 ฿
20000 + 21.451 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

11,883.00 ฿

500 x 23.766 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม High Density Polyethylene;Steel
สี สีดำ
ขนาดเกลียว M10
ความสูงหัว 5.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 20.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา