Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยม - ; HDPE ; ; ;

Polished HDPE Square Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable leveling mounts and feet.
รหัสรายการ:

498607

99475 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 25.817 ฿
5000 - 19999 24.527 ฿
20000 + 23.302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

12,908.50 ฿

500 x 25.817 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ
ขนาดเกลียว M10
ความสูงหัว 5.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 20.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา