Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ;

อินเสิร์ตพลาสติกแบบมีเกลียวพร้อมน็อตเหล็ก เหมาะกับการใช้งานระดับมาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียวโลหะช่วยให้ปรับระยะได้หลายครั้งอย่างราบรื่น
รหัสรายการ:

498615

119230 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 25.001 ฿
5000 - 19999 23.752 ฿
20000 + 22.565 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

12,500.50 ฿

500 x 25.001 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียว M8
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา