Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ;

อินเสิร์ตพลาสติกแบบมีเกลียวพร้อมน็อตเหล็ก เหมาะกับการใช้งานระดับมาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียวโลหะช่วยให้ปรับระยะได้หลายครั้งอย่างราบรื่น
รหัสรายการ:

498617

185345 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 27.46 ฿
2500 - 9999 26.086 ฿
10000 + 24.783 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

6,865.00 ฿

250 x 27.46 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียว M8
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา