Menu Search

แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - HDPE ; ; สีดำ ; กลม ; ;

อินเสิร์ตพลาสติกแบบมีเกลียวพร้อมน็อตเหล็ก เหมาะกับการใช้งานระดับมาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียวโลหะช่วยให้ปรับระยะได้หลายครั้งอย่างราบรื่น
รหัสรายการ:

498625

5020 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 14.755 ฿
10000 - 39999 14.018 ฿
40000 + 13.317 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

14,755.00 ฿

1000 x 14.755 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ
รูปทรงหัว กลม
ง่ามโลหะ N
ศูนย์กลางเกลียว Y
ขนาดเกลียว M10
อินเสิร์ทความสูง 19.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา