Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 2.5 ;

อินเสิร์ทเกลียวโลหะล้วนที่เหมาะสำหรับงานภาระหนักมากที่สุด ส่วนหัวที่สูงและการออกแบบที่มีร่องหยักช่วยให้ยึดได้แน่นพอดี ทำให้ท่อและแท่งเหลี่ยมดูเรียบร้อยสะอาดตา
รหัสรายการ:

PZAT600300-25M1

5350 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 213.499 ฿
2000 - 7999 202.822 ฿
8000 + 192.683 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

42,699.80 ฿

200 x 213.499 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม อัลลอยอลูมินัมหล่อ
ขนาดเกลียว M10
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
ประเภทมาตรวัด 2.5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา