Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 2 ;

อินเสิร์ทเกลียวโลหะล้วนที่เหมาะสำหรับงานภาระหนักมากที่สุด ส่วนหัวที่สูงและการออกแบบที่มีร่องหยักช่วยให้ยึดได้แน่นพอดี ทำให้ท่อและแท่งเหลี่ยมดูเรียบร้อยสะอาดตา
รหัสรายการ:

PZAT600300-2M10

574 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 226.63 ฿
2000 - 7999 215.299 ฿
8000 + 204.534 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

45,326.00 ฿

200 x 226.63 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม อัลลอยอลูมินัมหล่อ
ขนาดเกลียว M10
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ประเภทมาตรวัด 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา