Menu Search

สายรัดเคเบิล - 295.9 mm | 11.65 in ; สีดำ ; ไนลอน

สายรัดเคเบิลแบบถอดออกได้นี้ผลิตจากไนลอนสีดำต้านทานรังสี UV
รหัสรายการ:

WIT-50LR-UVB-M

12040 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.327 ฿
10000 - 39999 5.058 ฿
40000 + 4.807 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,327.00 ฿

1000 x 5.327 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 76.2 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 22.7 kg
ความยาวโดยรวม 295.9 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Nylon-66 (PA-66)
วัสดุ ไนลอน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา