Menu Search

สายรัดเคเบิล - 203.2 mm | 8 in ; สีดำ ; ไนลอน 6/6

สายรัดเคเบิลแบบถอดออกได้นี้ผลิตจากไนลอนสีดำต้านทานรังสี UV
รหัสรายการ:

WIT-50RR-UVB-M

40396 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.817 ฿
10000 - 39999 2.673 ฿
40000 + 2.547 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,817.00 ฿

1000 x 2.817 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 50.8 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 22.7 kg
ความยาวโดยรวม 203.2 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Nylon-66 (PA-66)
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา