Menu Search

สายรัดเคเบิล 7.9 mm 152.4 mm 38.1 mm ไนลอน 6/6 สีดำ

This Releasable Cable Tie is made of Black Nylon 6/6. It's 152.4 mm | 6.000 in long and 4.8 mm | 0.190 in wide
รหัสรายการ:

WIT-50SR-UVB-M

126 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.452 ฿
10000 - 39999 3.281 ฿
40000 + 3.118 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,452.00 ฿

1000 x 3.452 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 38.1 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 50.0 lb
ความยาวโดยรวม 152.4 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา