Menu Search

สีดำ;POM;วงแหวนยึด - ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

แหวนล็อกใช้สำหรับยึดส่วนประกอบเข้ากับเพลาและในโครงหรือรู เหมาะสำหรับเพลาที่มีร่องที่ทำไว้ก่อนแล้ว แหวนทำหน้าที่เป็นบ่า ซึ่งช่วยยึดส่วนประกอบให้อยู่ในตำแหน่งแน่นหนา มีขอบเพื่อให้ประกอบและถอดได้ง่าย
รหัสรายการ:

011202359905

48000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.64 ฿
10000 - 39999 0.612 ฿
40000 + 0.58 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

640.00 ฿

1000 x 0.64 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ POM
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
ประเภทแหวนรอง วงแหวนยึด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm
ความสูงของร่องที่เข้ากันได้ 1.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา