Menu Search

สีดำ POM วงแหวนยึด - ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องที่เข้ากันได้ 8.0 - 11.0 mm | 0.315 - 0.433 in

แหวนล็อกใช้สำหรับยึดส่วนประกอบเข้ากับเพลาและในโครงหรือรู เหมาะสำหรับเพลาที่มีร่องที่ทำไว้ก่อนแล้ว แหวนทำหน้าที่เป็นบ่า ซึ่งช่วยยึดส่วนประกอบให้อยู่ในตำแหน่งแน่นหนา มีขอบเพื่อให้ประกอบและถอดได้ง่าย
รหัสรายการ:

011207059905

19 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 0.928 ฿
5000 - 19999 0.882 ฿
20000 + 0.844 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

464.00 ฿

500 x 0.928 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ POM
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
ประเภทแหวนรอง วงแหวนยึด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm
ความสูงของร่องที่เข้ากันได้ 1.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา