Menu Search

ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงภายใน 26.5 mm | 1.043 in

ฝาครอบ LDPE แบบดันยึดสีแดสามารถใช้กับการใช้งานท่อได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้ฝาปิดสำหรับการป้องกันหรือปิดคลุมพื้นที่ในระหว่างกระบวนการทาสี เวอร์ชั่นสั้นนี้เหมาะสำหรับการปิดปลายท่อ
รหัสรายการ:

12780

769813 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.468 ฿
10000 - 39999 4.246 ฿
40000 + 4.032 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,468.00 ฿

1000 x 4.468 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูระบาย N
ความสูงภายใน 26.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา