Menu Search

ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงภายใน 26.5 mm | 1.043 in

ฝาครอบ LDPE แบบดันยึดสีแดสามารถใช้กับการใช้งานท่อได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้ฝาปิดสำหรับการป้องกันหรือปิดคลุมพื้นที่ในระหว่างกระบวนการทาสี เวอร์ชั่นสั้นนี้เหมาะสำหรับการปิดปลายท่อ
รหัสรายการ:

12846

94796 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
800 - 7999 4.696 ฿
8000 - 31999 4.459 ฿
32000 + 4.236 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 800

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 800

ราคารวมทั้งหมด:

3,756.80 ฿

800 x 4.696 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูระบาย N
ความสูงภายใน 26.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา