Menu Search

ท่อไฟแข็ง 0.354 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

ท่อแสงแบบโปรไฟล์ต่ำนี้จะส่งแสงจากไฟ LED ไปยังพื้นผิวจอแสดงผล มีหน้าโดม ด้านหน้า รองรับไฟ LED สำหรับติดตั้งบนพื้นผิว และให้การป้องกัน ESD โดยการแยกวงจรออกจากการสัมผัส.
รหัสรายการ:

LP1-121-9MM

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 7.628 ฿
5000 + 7.247 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,628.00 ฿

1000 x 7.628 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภท 1
ความยาว 9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 3.1 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.2 mm
ความหนาแผงสูงสุด 2.4 mm
วัสดุ โพลีคาร์บอนเนต
สี ใส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา