Menu Search

ท่อไฟแข็ง 0.100 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

ท่อแสงแบบโปรไฟล์ต่ำนี้จะส่งแสงจากไฟ LED ไปยังพื้นผิวจอแสดงผล มันโดดเด่นด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย รองรับไฟ LED สำหรับติดตั้งบนพื้นผิว และให้การป้องกัน ESD โดยการแยกวงจรออกจากการสัมผัส.
รหัสรายการ:

LP3-195-0100

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 7.893 ฿
5000 + 7.498 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,893.00 ฿

1000 x 7.893 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภท 1
ความยาว 2.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 5 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.2 mm
ความหนาแผงสูงสุด 2.4 mm
วัสดุ โพลีคาร์บอนเนต
สี ใส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา