Menu Search

โอริง NBR สีดำ เส้นผ่าศูนย์ - 2.0 mm | 0.079 in

ชุดประกบสายโอริง NBR 70 ปิดผนึกและป้องกันน้ำมันเกือบทุกประเภท สายขนาดยาวสามารถตัดตามขนาดได้เพื่อลดความจำเป็นในการเก็บโอริงสำรองจำนวนมาก
รหัสรายการ:

492231

66 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 163.5266 ฿
10 - 39 155.3485 ฿
40 + 147.5808 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

163.53 ฿

1 x 163.5266 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ประเภทแหวน โอริง
เส้นผ่าศูนย์ 2.0 mm
วัสดุเต็ม Nitrile Butadiene Rubber
วัสดุ NBR

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา