Menu Search

โอริง NBR สีดำ เส้นผ่าศูนย์ - 8.0 mm | 0.315 in

โอริง NBR ปิดผนึกและป้องกันน้ำมันเกือบทุกประเภท สายขนาดยาวสามารถตัดตามขนาดได้เพื่อลดความจำเป็นในการเก็บโอริงสำรองจำนวนมาก
รหัสรายการ:

492232

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 153.0864 ฿
10 - 39 145.4303 ฿
40 + 138.1624 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

153.09 ฿

1 x 153.0864 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ประเภทแหวน โอริง
เส้นผ่าศูนย์ 8.0 mm
วัสดุเต็ม Nitrile Butadiene Rubber
วัสดุ NBR

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา