Menu Search

สายประกบ - NBR; ; 2.0 m | 6.562 ft; สีดำ

แหวนปิดผนึกดีริง NBR 90 สีดำนี้ป้องกันการสูญเสียของเหลวและก๊าซในขณะที่ทนต่อน้ำมันและสารเคมี
รหัสรายการ:

492234

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 170.068 ฿
10 - 39 161.562 ฿
40 + 153.484 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

170.07 ฿

1 x 170.068 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ประเภทแหวน โอริง
วัสดุเต็ม Nitrile Butadiene Rubber
วัสดุ NBR

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา