Menu Search

Ring Seal O-Ring 5.7 mm

This Ring Seal Cord Splicing Kit and cord is designed to reduce the requirement for vast supplies of O-rings. It comes with a measuring tape, a cutting block, an adhesive bottle, a retractable knife, and a cord of the required width and length. It resists most oils and safeguards against fluid and gas loss while repelling oils and chemicals. Black and made of NBR.
รหัสรายการ:

492240

24 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 233.1141 ฿
10 - 39 221.456 ฿
40 + 210.3823 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

233.11 ฿

1 x 233.1141 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เนื้อหาของชุด 1 x เทปวัด, 1 x บล็อกตัด, 1 x ขวดกาว Cyanacrylate 3 กรัม, 1 x มีดตัดแบบพับเก็บได้, สายโอริง
เนื้อหาของชุด (ทั้งหมด) 1 x Tape Measure, 1 x Cutting Block, 1 x Bottle of 3gm Cyanacrylate Adhesive, 1 x Retractable Cutting Knife, O-ring Cord
ประเภทแหวน โอริง
วัสดุเต็ม ไนไทรล์
วัสดุ NBR

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา