Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว 17.46 mm 22.2 mm LDPE สีน้ำเงิน

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

A11/16W/RA

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 3.921 ฿
30000 - 1199999 3.726 ฿
1200000 + 3.54 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

11,763.00 ฿

3000 x 3.921 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ความสูงภายใน 22.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา