Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว 3.9 mm 15.8 mm LDPE สีน้ำเงิน

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

A5/32W/RA

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 449999 2.06 ฿
450000 - 1799999 1.958 ฿
1800000 + 1.861 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

10,300.00 ฿

5000 x 2.06 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ความสูงภายใน 15.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา