Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
8.0264 ฿ - 8.892 ฿ 22400 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
22.0 mm
2.8063 ฿ - 3.1097 ฿ 379000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.0 mm
29.451 ฿ - 32.6366 ฿ 24495 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
40.0 mm
10.1948 ฿ - 11.2968 ฿ 35200 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
24.0 mm
7.3884 ฿ - 8.187 ฿ 4505 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
20.0 mm
1.5259 ฿ - 1.6865 ฿ 360000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
5.2156 ฿ - 5.7822 ฿ 2711 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
18.0 mm
12.604 ฿ - 13.9648 ฿ 111375 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
30.0 mm
3.6942 ฿ - 4.0913 ฿ 484432 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.0 mm
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
17.0 mm
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
26.0 mm
3.6942 ฿ - 4.0913 ฿ 2667994 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.0 mm
20.0638 ฿ - 22.2277 ฿ 45514 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
32.0 mm
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ 1204320 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 40000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.0 mm
27.2827 ฿ - 30.2318 ฿ 120240 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
39.0 mm
22.2322 ฿ - 24.6325 ฿ 58292 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
34.0 mm
27.2827 ฿ - 30.2318 ฿ 370821 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
39.0 mm
20.0638 ฿ - 22.2277 ฿ 211078 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
32.0 mm
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ 30 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
  • จาก 2
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

1251370

ช่วงราคา
8.892 ฿ - 8.0264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

1251356

ช่วงราคา
3.1097 ฿ - 2.8063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
379000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    14.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 35.0 mm | 1.378 in ; สีดำ

1251372

ช่วงราคา
32.6366 ฿ - 29.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

1251352

ช่วงราคา
11.2968 ฿ - 10.1948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    24.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีขาว

1284231

ช่วงราคา
8.187 ฿ - 7.3884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ

1251354

ช่วงราคา
1.6865 ฿ - 1.5259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    11.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 14.0 mm | 0.551 in ; สีขาว

1251361

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2711 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    18.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีขาว

1251359

ช่วงราคา
13.9648 ฿ - 12.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีขาว

1251363

ช่วงราคา
4.0913 ฿ - 3.6942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
484432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

1251364

ช่วงราคา
5.5145 ฿ - 4.9747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ

1251350

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    26.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

1251362

ช่วงราคา
4.0913 ฿ - 3.6942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2667994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีขาว

1251378

ช่วงราคา
22.2277 ฿ - 20.0638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีขาว

1251365

ช่วงราคา
5.5145 ฿ - 4.9747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1204320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4.0 mm | 0.157 in ; สีดำ

1251366

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีดำ

1251368

ช่วงราคา
30.2318 ฿ - 27.2827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

1251374

ช่วงราคา
24.6325 ฿ - 22.2322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    34.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีขาว

1251369

ช่วงราคา
30.2318 ฿ - 27.2827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
370821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

1251376

ช่วงราคา
22.2277 ฿ - 20.0638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
211078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - สีขาว ; ;

600253

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด