Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
5.7421 ฿ - 6.3622 ฿ 251135 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
27.2827 ฿ - 30.2318 ฿ 22613 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
39.0 mm
20.0638 ฿ - 22.2277 ฿ 14236 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
32.0 mm
11.1005 ฿ - 12.3006 ฿ 4794 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.7828 ฿ - 5.3004 ฿ 614543 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.1552 ฿ - 10.1457 ฿ 12018 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.7052 ฿ - 8.5395 ฿ 6013 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
27.2827 ฿ - 30.2318 ฿ 5317 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
39.0 mm
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ 75270 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 10837 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.0 mm
2.8063 ฿ - 3.1097 ฿ 405480 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.0 mm
3.6942 ฿ - 4.0913 ฿ 28496 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.0 mm
10.1948 ฿ - 11.2968 ฿ 3261 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
24.0 mm
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ 648 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
17.0 mm
7.3884 ฿ - 8.187 ฿ 88462 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.0 mm
8.0264 ฿ - 8.892 ฿ 4152 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
22.0 mm
20.0638 ฿ - 22.2277 ฿ 45514 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
32.0 mm
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ 106977 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
26.0 mm
29.451 ฿ - 32.6366 ฿ 68679 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
40.0 mm
12.604 ฿ - 13.9648 ฿ 118650 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
30.0 mm
  • จาก 2
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

465367

ช่วงราคา
6.3622 ฿ - 5.7421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีขาว

1251369

ช่วงราคา
30.2318 ฿ - 27.2827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

1251376

ช่วงราคา
22.2277 ฿ - 20.0638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

465368

ช่วงราคา
12.3006 ฿ - 11.1005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

465365

ช่วงราคา
5.3004 ฿ - 4.7828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
614543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

465369

ช่วงราคา
10.1457 ฿ - 9.1552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

465366

ช่วงราคา
8.5395 ฿ - 7.7052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีดำ

1251368

ช่วงราคา
30.2318 ฿ - 27.2827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีขาว

1251365

ช่วงราคา
5.5145 ฿ - 4.9747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4.0 mm | 0.157 in ; สีดำ

1251366

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    9.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

1251356

ช่วงราคา
3.1097 ฿ - 2.8063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
405480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    14.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีขาว

1251363

ช่วงราคา
4.0913 ฿ - 3.6942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

1251352

ช่วงราคา
11.2968 ฿ - 10.1948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    24.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

1251364

ช่วงราคา
5.5145 ฿ - 4.9747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

1284230

ช่วงราคา
8.187 ฿ - 7.3884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

1251370

ช่วงราคา
8.892 ฿ - 8.0264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีขาว

1251378

ช่วงราคา
22.2277 ฿ - 20.0638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ

1251350

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    26.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 35.0 mm | 1.378 in ; สีดำ

1251372

ช่วงราคา
32.6366 ฿ - 29.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68679 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีขาว

1251359

ช่วงราคา
13.9648 ฿ - 12.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm