Menu Search

อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 35.0 mm | 1.378 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงเพื่อป้องกันเกลียว M27 x 2 ระบบเมตริกจากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498569

206599 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 20.903 ฿
2500 - 9999 19.859 ฿
10000 + 18.867 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

5,225.75 ฿

250 x 20.903 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา