Menu Search

อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงเพื่อป้องกันเกลียว UNF 1⅞” x 12 จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498581

201678 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 31.965 ฿
1000 - 3999 30.369 ฿
4000 + 28.847 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,196.50 ฿

100 x 31.965 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา