Menu Search

ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; วัสดุ - ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
รหัสรายการ:

499112

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 + 52.609 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

10,521.80 ฿

200 x 52.609 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
D 30.0 mm
h 10.0 mm
t 2.0 mm
วัสดุเต็ม อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
สี สีดำ
จบ โครม
Commodity Code 3926909790

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา