Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 4.0 mm; ทองเหลือง

รหัสรายการ:

311250440050

24000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 6.176 ฿
2500 - 9999 5.865 ฿
10000 + 5.573 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,544.00 ฿

250 x 6.176 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 4.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm
วัสดุเต็ม ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา