Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ทองเหลือง

ส่วนประกอบอเนกประสงค์สำหรับใช้ในทุกอุตสาหกรรม ใช้ในงานตกแต่ง เช่น การจัดการแสดง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
รหัสรายการ:

311252040050

571 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 16.5793 ฿
1000 - 3999 15.7494 ฿
4000 + 14.9642 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,657.93 ฿

100 x 16.5793 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm
วัสดุเต็ม ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา