Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 25.0 mm; ทองเหลือง

รหัสรายการ:

311432540050

51220 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 33.5468 ฿
500 - 1999 31.8692 ฿
2000 + 30.2764 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,677.34 ฿

50 x 33.5468 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
วัสดุเต็ม ทองเหลือง
จบ แผ่นนิกเกิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา