Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

ส่วนประกอบอเนกประสงค์สำหรับใช้ในทุกอุตสาหกรรม ใช้ในงานตกแต่ง เช่น การจัดการแสดง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
รหัสรายการ:

311433040050

62 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 37.2677 ฿
500 - 1999 35.4028 ฿
2000 + 33.636 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,863.39 ฿

50 x 37.2677 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
วัสดุเต็ม ทองเหลือง
จบ แผ่นนิกเกิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา