Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 2.0 mm; ทองเหลือง

รหัสรายการ:

311530240050

117236 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 9.081 ฿
1000 - 3999 8.626 ฿
4000 + 8.194 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

908.10 ฿

100 x 9.081 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
วัสดุเต็ม ทองเหลือง
จบ แผ่นนิกเกิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา