Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; ทองเหลือง

ส่วนประกอบอเนกประสงค์สำหรับใช้ในทุกอุตสาหกรรม ใช้ในงานตกแต่ง เช่น การจัดการแสดง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
รหัสรายการ:

311530540050

3319 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 14.913 ฿
1000 - 3999 14.166 ฿
4000 + 13.461 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,491.30 ฿

100 x 14.913 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
วัสดุเต็ม ทองเหลือง
จบ แผ่นนิกเกิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา