Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
47.0877 ฿ - 52.174 ฿ 573 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
33.636 ฿ - 37.2677 ฿ 2011 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
47.9265 ฿ - 53.102 ฿ 18316 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 1320 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.2055 ฿ - 7.9863 ฿ 101 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
26.1807 ฿ - 29.0093 ฿ 28798 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.2947 ฿ - 8.0844 ฿ 103181 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 16985 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
14.9642 ฿ - 16.5793 ฿ 571 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
39.4316 ฿ - 43.6924 ฿ 70 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
12.7825 ฿ - 14.1611 ฿ 183664 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
13.2866 ฿ - 14.7233 ฿ 11556 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
5.8358 ฿ - 6.4649 ฿ 57612 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
14.7367 ฿ - 16.3295 ฿ 321329 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
18.4666 ฿ - 20.4609 ฿ 10426 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
4.1493 ฿ - 4.5999 ฿ 13084 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
30.0266 ฿ - 33.2702 ฿ 2133 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
7.6606 ฿ - 8.486 ฿ 6791 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
21.8663 ฿ - 24.2265 ฿ 20 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
5.3673 ฿ - 5.9473 ฿ 27829 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in ; ทองเหลือง

311434040050

ช่วงราคา
52.174 ฿ - 47.0877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311433040050

ช่วงราคา
37.2677 ฿ - 33.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311533040050

ช่วงราคา
53.102 ฿ - 47.9265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ทองเหลือง

311250840050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311221040050

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311323040050

ช่วงราคา
29.0093 ฿ - 26.1807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311320340050

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; ทองเหลือง

311250740050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ทองเหลือง

311252040050

ช่วงราคา
16.5793 ฿ - 14.9642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ทองเหลือง

311433540050

ช่วงราคา
43.6924 ฿ - 39.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 10.0 mm; ทองเหลือง

311431040050

ช่วงราคา
14.1611 ฿ - 12.7825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 6.0 mm; ทองเหลือง

311530640050

ช่วงราคา
14.7233 ฿ - 13.2866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 3.0 mm; ทองเหลือง

311430340050

ช่วงราคา
6.4649 ฿ - 5.8358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 8.0 mm; ทองเหลือง

311430840050

ช่วงราคา
16.3295 ฿ - 14.7367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
321329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 10.0 mm; ทองเหลือง

311531040050

ช่วงราคา
20.4609 ฿ - 18.4666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 1.0 mm; ทองเหลือง

311320140050

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 18.0 mm; ทองเหลือง

311531840050

ช่วงราคา
33.2702 ฿ - 30.0266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 7.0 mm; ทองเหลือง

311320740050

ช่วงราคา
8.486 ฿ - 7.6606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311322540050

ช่วงราคา
24.2265 ฿ - 21.8663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 1.0 mm; ทองเหลือง

311250140050

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง