Menu Search

สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 15.0 mm | 0.591 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีธรรมชาติ ไม่มีเกลียว ทำจากโพลีอกซีเมธิลีน (POM) หรืออะซีตัล ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้า POM นำเสนอการทนต่อความร้อนที่ดีขึ้น ความแข็งที่สูงขึ้น และแรงเสียดทานต่ำกว่าวัสดุพลาสติกอื่นๆ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกรด UL94-V0
รหัสรายการ:

005252000005

18456 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.87 ฿
10000 - 39999 0.8254 ฿
40000 + 0.7852 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

870.00 ฿

1000 x 0.87 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm
วัสดุ POM
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
สี ธรรมชาติ
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา