Menu Search

สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีเทา ไม่มีเกลียว ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) และสามารถใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี เกรด UL94V-0
รหัสรายการ:

SS10-10

66 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 15.238 ฿
5000 - 19999 14.477 ฿
20000 + 13.758 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,619.00 ฿

500 x 15.238 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.5 mm
วัสดุ PVC
วัสดุเต็ม คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
สี สีเทาอ่อน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 500

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา