Menu Search

สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีเทา ไม่มีเกลียว ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) และสามารถใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี เกรด UL94V-0
รหัสรายการ:

SS6-4

130381 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.406 ฿
10000 - 39999 1.332 ฿
40000 + 1.267 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,406.00 ฿

1000 x 1.406 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.4 mm
วัสดุ PVC
วัสดุเต็ม คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
สี สีเทาอ่อน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา