Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.9262 ฿ - 4.359 ฿ 6080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
2.5877 ฿ - 2.8599 ฿ 3740 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.5648 ฿ - 3.9441 ฿ 12455 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.3539 ฿ - 5.9339 ฿ 11056 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ 51 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
7.2233 ฿ - 8.0041 ฿ 2350 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.4655 ฿ - 6.0544 ฿ 1993 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4081 ฿ - 4.8899 ฿ 3191 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
0.9726 ฿ - 1.0797 ฿ 22347 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.7159 ฿ - 5.2335 ฿ 4602 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
11.9526 ฿ - 13.2376 ฿ 527 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
7.6338 ฿ - 8.4547 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
8.1781 ฿ - 9.066 ฿ 49 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
12.3943 ฿ - 13.7328 ฿ 568 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
2.9045 ฿ - 3.2257 ฿ 47472 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 3080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
2.9357 ฿ - 3.248 ฿ 3080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
9.4854 ฿ - 10.516 ฿ 3044 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.533 ฿ - 5.0148 ฿ 6831 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.3864 ฿ - 3.7477 ฿ 2083 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS4-8

ช่วงราคา
4.359 ฿ - 3.9262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS4-3

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4L

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS1/4-2

ช่วงราคา
5.9339 ฿ - 5.3539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12

ช่วงราคา
3.9887 ฿ - 3.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS1/4-8

ช่วงราคา
8.0041 ฿ - 7.2233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS3/8-10

ช่วงราคา
6.0544 ฿ - 5.4655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1993 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3191 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS6-2

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5L

ช่วงราคา
5.2335 ฿ - 4.7159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS3/8-12

ช่วงราคา
13.2376 ฿ - 11.9526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS10-6

ช่วงราคา
8.4547 ฿ - 7.6338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS1/4-10

ช่วงราคา
9.066 ฿ - 8.1781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12L

ช่วงราคา
13.7328 ฿ - 12.3943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS10-5

ช่วงราคา
3.2257 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6L

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.9357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS3/8-3

ช่วงราคา
5.0148 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS4-5

ช่วงราคา
3.7477 ฿ - 3.3864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0