Menu Search

ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

ฝาครอบยีดหยุ่นสีดำนี้ทำจากPVCที่มีความยืดหยุ่นซึ่งมี 80 Shore ทำให้มีความแข็งมากกว่ารุ่น 60 Shore แดงเล็กน้อย ความยืดหยุ่นและความทนทานช่วยให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

FCWA-0059-025

35036 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.7082 ฿
50000 - 199999 2.5743 ฿
200000 + 2.445 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

13,541.00 ฿

5000 x 2.7082 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/4,M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา