Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
144 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
FCWA-0263-025 8.255 ฿ - 9.146 ฿ 915050 มีในสต็อก
สีดำ
4.441 ฿ - 4.918 ฿ 87955 มีในสต็อก
สีดำ
2.858 ฿ - 3.165 ฿ 39917 มีในสต็อก
สีดำ
1.346 ฿ - 1.489 ฿ 5035 มีในสต็อก
สีดำ
2.167 ฿ - 2.399 ฿ 42510 มีในสต็อก
สีดำ
2.538 ฿ - 2.812 ฿ 5019 มีในสต็อก
สีดำ
2.636 ฿ - 2.919 ฿ 43561 มีในสต็อก
สีดำ
3.132 ฿ - 3.471 ฿ 215029 มีในสต็อก
สีดำ
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 35445 มีในสต็อก
สีดำ
2.687 ฿ - 2.974 ฿ 296500 มีในสต็อก
สีดำ
8.283 ฿ - 9.178 ฿ 4012 มีในสต็อก
สีดำ
4.06 ฿ - 4.501 ฿ 8 มีในสต็อก
สีดำ
6.297 ฿ - 6.979 ฿ 2064 มีในสต็อก
สีดำ
5.016 ฿ - 5.559 ฿ 2506 มีในสต็อก
สีดำ
6.969 ฿ - 7.721 ฿ 1511 มีในสต็อก
สีดำ
10.83 ฿ - 11.999 ฿ 1539 มีในสต็อก
สีดำ
7.183 ฿ - 7.958 ฿ 586 มีในสต็อก
สีดำ
2.339 ฿ - 2.589 ฿ 3779008 มีในสต็อก
สีดำ
3.837 ฿ - 4.25 ฿ 4490 มีในสต็อก
สีดำ
2.144 ฿ - 2.376 ฿ 3510 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.3 mm | 1.035 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0263-025

ช่วงราคา
9.146 ฿ - 8.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
915050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4,M27
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0246-013

ช่วงราคา
4.918 ฿ - 4.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87955 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M25
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.2 mm | 0.598 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0152-019

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0055-019

ช่วงราคา
1.489 ฿ - 1.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0070-019

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0039-025

ช่วงราคา
2.812 ฿ - 2.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-025

ช่วงราคา
2.919 ฿ - 2.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43561 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0111-013

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
215029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.500 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0127-025

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,1/2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0143-013

ช่วงราคา
2.974 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M15
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0174-025

ช่วงราคา
9.178 ฿ - 8.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.9 mm | 0.783 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0199-019

ช่วงราคา
4.501 ฿ - 4.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0222-025

ช่วงราคา
6.979 ฿ - 6.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8,7/8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0206-013

ช่วงราคา
5.559 ฿ - 5.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.9 mm | 1.059 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0269-025

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 6.969 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M27
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0318-050

ช่วงราคา
11.999 ฿ - 10.83 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1,1-1/4
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0238-025

ช่วงราคา
7.958 ฿ - 7.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
586 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-013

ช่วงราคา
2.589 ฿ - 2.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3779008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0143-025

ช่วงราคา
4.25 ฿ - 3.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M15
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-019

ช่วงราคา
2.376 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14