Menu Search

ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

ขาทรงอานระบบเมตริกทำจาก LDPE สีดำเหล่านี้ติดได้พอดีกับรอบท่อโลหะ ทำหน้าที่เป็นขาได้ เหมาะกับการปกป้องพื้นผิว ขาทรงอานรูปร่างกลมมีหมุดตรงกลาง
รหัสรายการ:

461151

171230 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา