Menu Search

ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE - รหัส SAE - J518-61 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 38.3 mm | 1.508 in ; ความสูงภายใน - 11.0 mm | 0.433 in ; ประเภทหน้าแปลนที่เข้ากันได้ - 3000 PSI

ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE 3000 PSI ออกแบบมาเพื่อปกป้องพื้นผิวที่เชื่อมขอบท่อที่แยกออกจากกัน วัสดุโปร่งแสงช่วยให้มองเห็นโอริงได้ในขณะที่ให้การป้องกันที่ปลอดภัยด้วยลูกปัดล็อกภายใน
รหัสรายการ:

110543

168010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 5.54 ฿
30000 - 1199999 5.262 ฿
1200000 + 5.002 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

16,620.00 ฿

3000 x 5.54 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ประเภทหน้าแปลนที่เข้ากันได้ Split Flange
รหัส SAE J518-61
ระดับความดัน 3000
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา