Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
93.001 ฿ - 103.047 ฿ 2880 มีในสต็อก
M6
324.804 ฿ - 359.888 ฿ 20 มีในสต็อก
M10
173.854 ฿ - 192.637 ฿ 11280 มีในสต็อก
M8
1,486.356 ฿ - 1,646.93 ฿ 4 มีในสต็อก
M16
56.275 ฿ - 62.353 ฿ 5206 มีในสต็อก
M4
303.391 ฿ - 336.163 ฿ 43 มีในสต็อก
M10
57.579 ฿ - 63.801 ฿ 1767 มีในสต็อก
M3
85.911 ฿ - 95.191 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
66.515 ฿ - 73.703 ฿ 11340 มีในสต็อก
M6
111.835 ฿ - 123.922 ฿ 681 มีในสต็อก
M6
112.522 ฿ - 124.679 ฿ 70 มีในสต็อก
M6
58.808 ฿ - 65.16 ฿ 1026 มีในสต็อก
M5
201.346 ฿ - 223.094 ฿ 45 มีในสต็อก
M8
55.662 ฿ - 61.671 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
1,411.498 ฿ - 1,563.989 ฿ 5 มีในสต็อก
M10
74.366 ฿ - 82.398 ฿ 8600 มีในสต็อก
M6
211.81 ฿ - 234.69 ฿ 49 มีในสต็อก
M8
311.246 ฿ - 344.873 ฿ 55 มีในสต็อก
M10
77.80 ฿ - 86.208 ฿ 635 มีในสต็อก
M6
204.395 ฿ - 226.472 ฿ 108 มีในสต็อก
M8
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

497730

ช่วงราคา
103.047 ฿ - 93.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M10

497739

ช่วงราคา
359.888 ฿ - 324.804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 80.0 mm | 3.15 in ; ขนาดเกลียว M8

497711

ช่วงราคา
192.637 ฿ - 173.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 142.0 mm | 5.591 in ; ขนาดเกลียว M16

497720

ช่วงราคา
1,646.93 ฿ - 1,486.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M4

497747

ช่วงราคา
62.353 ฿ - 56.275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M10

497738

ช่วงราคา
336.163 ฿ - 303.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M3

497723

ช่วงราคา
63.801 ฿ - 57.579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1767 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M5

497750

ช่วงราคา
95.191 ฿ - 85.911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M6

497726

ช่วงราคา
73.703 ฿ - 66.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497753

ช่วงราคา
123.922 ฿ - 111.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 70.0 mm | 2.756 in ; ขนาดเกลียว M6

497709

ช่วงราคา
124.679 ฿ - 112.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M5

497703

ช่วงราคา
65.16 ฿ - 58.808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 85.0 mm | 3.346 in ; ขนาดเกลียว M8

497712

ช่วงราคา
223.094 ฿ - 201.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M3

497721

ช่วงราคา
61.671 ฿ - 55.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in ; ขนาดเกลียว M10

497719

ช่วงราคา
1,563.989 ฿ - 1,411.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

497728

ช่วงราคา
82.398 ฿ - 74.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M8

497737

ช่วงราคา
234.69 ฿ - 211.81 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 88.0 mm | 3.465 in ; ขนาดเกลียว M10

497761

ช่วงราคา
344.873 ฿ - 311.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M6

497706

ช่วงราคา
86.208 ฿ - 77.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in ; ขนาดเกลียว M8

497715

ช่วงราคา
226.472 ฿ - 204.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง