Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวโดยรวม:49.0 mm | 1.929 in ; กลไกการจับ:ตัวยึด

รหัสรายการ:

491981

687 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 845.6472 ฿
500 - 19999 803.3646 ฿
20000 + 763.1968 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

42,282.36 ฿

50 x 845.6472 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุกล่อง Zamak
กลไกการจับ ตัวยึด
วัสดุแม่เหล็ก โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทตัวยึด ยึดด้วยสกรู
ระยะระหว่างรูยึด 39.0 mm
ความสูงโดยรวม 16.0 mm
ความยาวโดยรวม 49.0 mm
ความกว้างโดยรวม 16.0 mm
ระยะห่างระหว่างรูยึดบนแผ่น 40.0 mm
ความยาวของแผ่น 56.0 mm
ความหนาแผ่น 2.2 mm
ความกว้างของแผ่น 16.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 5.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา