จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 499 | 57.5056 ฿ |
500 - 19999 | 54.6323 ฿ |
20000 + | 51.8973 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุกล่อง | PA |
---|---|
กลไกการจับ | แผ่นรอง |
ประเภทตัวยึด | ยึดด้วยสกรู |
ความสูงโดยรวม | 2.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.079 in |
ความยาวโดยรวม | 65.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 2.559 in |
ความกว้างโดยรวม | 13.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.512 in |
ระยะห่างระหว่างรูยึดบนแผ่น | 54.0 mm |
ระยะห่างระหว่างรูยึดบนแผ่น | 2.126 in |
ความยาวของแผ่น | 213.255 ft |
ความยาวของแผ่น | 65.0 m |
ความหนาแผ่น | 2.0 mm |
ความหนาแผ่น | 0.079 in |
ความกว้างของแผ่น | 13.0 mm |
ความกว้างของแผ่น | 0.512 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | 3.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | 0.118 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ