Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 29.0 mm | 1.142 in

ขาตั้งยึดด้วยสกรูเหล็กกล้าสีดำสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันชนสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
รหัสรายการ:

499421

8802 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 65.6792 ฿
500 - 1999 62.3955 ฿
2000 + 59.2768 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,283.96 ฿

50 x 65.6792 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน ยาง
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยาง;เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 30.0 mm
ความสูงฐาน 11.0 mm
ความสูงโดยรวม 29.0 mm
ความยาวสตัด 18.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา