Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

ขาตั้งยึดด้วยสกรูเหล็กกล้าสีดำสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันชนสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
รหัสรายการ:

499433

21573 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 145.9523 ฿
500 - 1999 138.6531 ฿
2000 + 131.7243 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

7,297.62 ฿

50 x 145.9523 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน ยาง
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยาง;เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 35.0 mm
ความสูงฐาน 12.0 mm
ความสูงโดยรวม 50.0 mm
ความยาวสตัด 38.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา